Publier vos produits
Kraus KPF-1673SFS Nolen Kitchen Faucet
Kraus KPF-1673SFS Nolen Kitchen Faucet
Kraus KPF-1673SFS Nolen Kitchen Faucet
    Kraus

    Kraus KPF-1673SFS Nolen Kitchen Faucet

    Traduit par Google,
    • Finition sans taches : la finition en acier inoxydable sans taches all-Brite résiste aux taches d'eau et aux empreintes digitales pour un robinet d'apparence plus propre. Également disponible en chrome/blanc et en acier inoxydable sans taches/noir mat.
    • Tête de pulvérisation à double fonction avec jet aéré pour remplir de grands pots et spray puissant pour un nettoyage intensif ; Les buses faciles à nettoyer vous permettent d'essuyer l'accumulation de minéraux pour un flux puissant et durable.
    • TECHNOLOGIE REACH PULL-DOWN: Le tuyau de 18 pouces facile à rétracter avec adaptateur pivotant vous permet de fléchir, de pivoter et d'atteindre tous les endroits difficiles à atteindre dans l'évier; MAGNETIC DOCKING enclenche la tête de pulvérisation en place pour un maintien sûr.
    • PRÊT À L'INSTALLATION avec plaque de pont en option et matériel de montage pour une installation avec un évier à 1, 2 ou 3 trous - Les conduites d'alimentation en eau avec QUICKCONNECT TECHNOLOGY vous permettent d'installer sans serrer à la main - LA GARANTIE LIMITÉE À VIE couvre le robinet et la finition pour votre satisfaction.
    • HAUTEUR OPTIMISÉE s'adapte sous n'importe quel meuble de cuisine - LA POIGNÉE SIMPLE INTELLIGENTE avec rotation vers l'avant de 90° vous permet de l'installer dans des espaces plus étroits sans dégagement de dosseret ; DIMENSIONS : hauteur du robinet : 16 3/8 po, hauteur du bec : 9 po, portée du bec 9 1/8 po.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Technical Details

      Part Number: KPF-1673SFS
      Item Weight: 6.06 pounds
      Product Dimensions: 11.4 x 3.9 x 16.4 inches
      Size: 11.5 x 3.9 x 16.4 inches
      Style: Modern
      Material: Brass
      Installation Method: Deck Mount
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Holes: 1
      Number of Handles: 1
      Included: Components Faucet, Mounting Hardware

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kraus-KPF-1673SFS-Nolen-Kitchen-Faucet
    • Famille de produitsFaucet
    • Groupe de produitsKitchen
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-02-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets