Publier vos produits
Kraus KPF-1681SFS Sellette Kitchen Bar Faucet
Kraus KPF-1681SFS Sellette Kitchen Bar Faucet
Kraus KPF-1681SFS Sellette Kitchen Bar Faucet
    Kraus

    Kraus KPF-1681SFS Sellette Kitchen Bar Faucet

    Traduit par Google,
    • Finition sans taches : la finition en acier inoxydable sans taches all-Brite résiste aux taches d'eau et aux empreintes digitales pour un robinet d'apparence plus propre.
    • Le flux aéré doux vous permet de remplir facilement de grands pots et pichets pour toutes les tâches de cuisine ; L'AÉRATEUR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE garantit des performances optimales sans éclaboussures, avec une CARTOUCHE EN CÉRAMIQUE PREMIUM pour une utilisation durable sans fuite.
    • Le bec à arc élevé pivote à 360° pour une large gamme de mouvements, offre une hauteur suffisante pour nettoyer vos plus grands ustensiles de cuisine.
    • PRÊT À L'INSTALLATION avec tout le matériel de montage inclus - LA GARANTIE À VIE LIMITÉE couvre le robinet et la finition pour votre satisfaction.
    • La poignée unique intelligente avec rotation vers l'avant de 90° vous permet de l'installer dans des espaces plus étroits sans dégagement de dosseret ; DIMENSIONS : hauteur du robinet : 16 1/2 po, hauteur du bec : 12 1/8 po, portée du bec 8 po.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Technical Details

      Part Number: KPF-1681SFS
      Item Weight: 2.86 pounds
      Product Dimensions: 10.5 x 4.1 x 16.5 inches
      Size: 16.5 Inch
      Style: Modern
      Finish: Stainless Steel
      Material: Brass
      Installation Method: Deck Mounted
      Item Package Quantity: 1
      Flow Rate: 1.8 GPM
      Spout Height:12 inches
      Spout Reach: 9 inches
      Handle/Lever Placement: Right
      Number of Handles: 1
      Handle Material: Metal
      Included Components: Faucet, Water supply lines, Mounting Hardware

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kraus-KPF-1681SFS-Sellette-Kitchen-Bar-Faucet
    • Famille de produitsFaucet
    • Groupe de produitsKitchen
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-02-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets