Publier vos produits
Kraus KPF-2620SFS Oletto Kitchen Faucet
Kraus KPF-2620SFS Oletto Kitchen Faucet
Kraus KPF-2620SFS Oletto Kitchen Faucet
    Kraus

    Kraus KPF-2620SFS Oletto Kitchen Faucet

    Traduit par Google,
    • AMÉLIORATION INSTANTANÉE DU STYLE : Un robinet saisissant au design épuré qui convient parfaitement à tout évier de cuisine.
    • Finition durable : les finitions Kraus résistent à la corrosion et à la rouille, dépassent les normes de durabilité de l'industrie et ne se décolorent pas avec le temps.
    • TECHNOLOGIE REACH PULL-DOWN: Le tuyau flexible de 14 pouces facile à rétracter avec adaptateur pivotant offre une plage de mouvement étendue avec la possibilité de fléchir, de pivoter et d'atteindre tout autour de l'évier.
    • Pulvérisateur à double fonction : choisissez entre un jet aéré et un jet puissant pour tout couvrir, du rinçage au lavage. Les BUSES EN CAOUTCHOUC FACILE À NETTOYER se nettoient d'un simple glissement de doigt.
    • Performance durable : construction robuste sans plomb et valve en céramique de qualité supérieure pour une utilisation fiable sans gouttes à vie - GARANTIE LIMITÉE À VIE et service client qui vous place en premier.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Technical Details

      Part Number: KPF-2620SFS
      Item Weight: 4.91 pounds
      Product Dimensions: 8.8 x 2.5 x 15.8 inches
      Size: 15.75 inch
      Style: Oletto Single Handle Pull Down Kitchen Faucet
      Finish: Stainless Steel
      Material: Brass
      Installation Method: Deck Mount
      Item Package Quantity: 1
      Water Consumption: 1.75 GPM
      Number of Handles: 1
      Included Components: Faucet, Water lines, Mounting Hardware

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kraus-KPF-2620SFS-Oletto-Kitchen-Faucet
    • Famille de produitsFaucet
    • Groupe de produitsKitchen
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-02-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets