Publier vos produits
Kraus KPF-2631CH Oletto Kitchen Faucet
Kraus KPF-2631CH Oletto Kitchen Faucet
Kraus KPF-2631CH Oletto Kitchen Faucet
    Kraus

    Kraus KPF-2631CH Oletto Kitchen Faucet

    Traduit par Google,
    • Robinet de style commercial : un look professionnel avec la commodité d'un tuyau de pulvérisation à rétractation lisse avec une portée étendue de 35,6 cm.
    • Tête de pulvérisation à double fonction : choisissez entre un jet aéré et un jet puissant pour tout couvrir, du rinçage au lavage.
    • Bec à arc élevé : pivote à 360° pour une large gamme de mouvements dans et autour de l'évier.
    • CONCEPTION À POIGNÉE UNIQUE : fonctionne avec une rotation vers l'avant, permettant une installation dans des espaces plus restreints avec un dégagement minimal du dosseret.
    • CONSTRUIT POUR DURER: Une construction entièrement métallique sans plomb et une cartouche en céramique de qualité supérieure offrent une durée de vie d'utilisation fiable sans gouttes.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Technical Details

      Part Number: KPF-2631CH
      Item Weight: 5.9 pounds
      Product Dimensions: 11 x 4.2 x 21.8 inches
      Size: 21.75 inch
      Style: Modern
      Material: Brass
      Installation Method: Deck Mount
      Item Package Quantity: 1
      Water Consumption: 1.75 GPM
      Number Of Holes: 1
      Handle/Lever Placement: Right
      Number of Handles: 1
      Included Components: Faucet, Water lines, Mounting Hardware, Deck Plate

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kraus-KPF-2631CH-Oletto-Kitchen-Faucet
    • Famille de produitsFaucet
    • Groupe de produitsKitchen
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-02-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets