Publier vos produits
aplis 80 high efficiency
aplis 80 high efficiency
aplis 80 high efficiency
aplis 80 high efficiency

    aplis 80 high efficiency

    Traduit par Google,
    kreon aplis 80 HE intègre des optiques à facettes à haut rendement en tant qu'extension de la gamme directionnelle kreon aplis 80 existante. Combiné avec un module LED préféré des concepteurs d'éclairage, il crée des bassins de lumière très efficaces sur les surfaces horizontales ou des effets de mise à l'échelle spectaculaires sur les verticales avec un excellent rendu des couleurs. La source de lumière profondément encastrée et l'optique conçue avec soin assurent un contrôle élevé de l'éblouissement pour un confort visuel. Kreon aplis 80 HE est réglable à 30° pour mettre en valeur chaque détail d'une scène lumineuse.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kr_aplis_80_he
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsEncastrés au plafond
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)111
    • Largeur (mm)95
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCLampe

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique