Publier vos produits
aplis in-line 80 standard
aplis in-line 80 standard
aplis in-line 80 standard

    aplis in-line 80 standard

    kreon aplis in-line directional est un luminaire encastré sans recouvrement doté d’un cone intégré qui répond à deux objectifs. Premièrement, il absorbe le flux de dispersion, contribuant ainsi au contrôle du faisceau lumineux ; deuxièmement, il contient un support de montage circulaire intégré permettant la fixation de lentilles optiques supplémentaires pour une optimisation de la lumière. kreon aplis in-line directional permet une rotation à 360° et une inclinaison de 30°, ce qui, en combinaison avec un réflecteur spot, flood ou wide flood TIR, offre un outil d’éclairage d’accentuation architecturale véritablement polyvalent. kreon aplis in-line fixed constitue la solution parfaite pour un éclairage général et comporte un réflecteur de faisceau flood à miroir installé au-dessus du paralume interne noir ou blanc, optimisé pour créer des puits de lumière sur les surfaces horizontales ou des effets découpés spectaculaires sur les surfaces verticales. kreon aplis in-line wallwasher offre une uniformité presque parfaite sur les surfaces verticales. Cela est rendu possible par la conception optique unique, capable de refléter la lumière jusqu’au plus haut des murs adjacents sur un angle de faisceau à 180°, tout en conservant un éclairage efficace vers le bas.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kr_aplis_inline_80
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsEncastrés au plafond
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Ss_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting systems
    • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Titre OmniClassLighting Posts

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique