Publier vos produits
aplis in-line 80 high efficiency
aplis in-line 80 high efficiency
aplis in-line 80 high efficiency
aplis in-line 80 high efficiency
aplis in-line 80 high efficiency
aplis in-line 80 high efficiency

    aplis in-line 80 high efficiency

    Traduit par Google,
    kreon aplis in-line 80 HE intègre des optiques à facettes très efficaces en tant qu'extension de la gamme kreon aplis in-line 80 directionnelle existante. Combiné avec un module LED préféré des concepteurs d'éclairage, il crée des bassins de lumière très efficaces sur les surfaces horizontales ou des effets de mise à l'échelle spectaculaires sur les verticales avec un excellent rendu des couleurs. La source de lumière profondément encastrée et l'optique conçue avec soin assurent un contrôle élevé de l'éblouissement pour un confort visuel. Kreon aplis in-line 80 HE est réglable à 30° pour mettre en valeur chaque détail d'une scène lumineuse. L'installation sans bordure de ce downlight encastré en ligne mélange parfaitement le downlight à la surface du plafond. Dans la gamme aplis in-line 80, nous proposons également une variété de finitions, y compris les options classiques en noir et blanc, ainsi que des choix plus distinctifs comme le noir canon et le cuivre satiné rouge. Les kits de plâtre sont disponibles avec ou sans shadowgap.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kr_aplis_inline_80_HE
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsEncastrés au plafond
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)113
    • Largeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCLampe

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique