Publier vos produits
diapason 120
diapason 120

    diapason 120

    Le dernier kreon diapason rend hommage à l’original en conservant la forme simple et élégante et les possibilités de réglage qui lui ont conféré le statut de classique dans le monde des projecteurs. Cependant, le produit a été renouvelé avec des sources LED de pointe et des réflecteurs à lentilles afin d’offrir un contrôle maximum sur la lumière dans une forme compacte. kreon diapason est proposé en trois tailles en noire ou en blanc. La gestion de la lumière est facilité par un choix de lentilles, de températures de couleur et d’indices de rendu des couleurs, ainsi que par la possibilité d’ajouter des lentilles anti-éblouissement cylindriques pour atténuer la lumière le plus possible. kreon diapason peut être encastré individuellement dans un support pour plâtre, fixé au moyen de vis M10 ou en saillie ou monté sur rails.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kr_diapason_120
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsprojectors & track systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Ss_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting systems
    • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Titre OmniClassLighting Posts

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique