Publier vos produits
dolma 80
dolma 80
dolma 80
dolma 80
dolma 80

    dolma 80

    kreon dolma 80 indoor présente une largeur visible de 80mm. Le profil en aluminium peut être installé facilement dans les murs ou les plafonds. Le profil sur mesure présente une finition aluminium naturel ou noire anodisée. Des éléments d’éclairage LED peuvent être intégrés aux extrémités ou au milieu du profil pour un effet d’éclairage atténué. Utilisez kreon dolma comme une faille lumineuse dans les lieux résidentiels ou publics. kreon dolma 80 indoor est proposé en finition standard argent ou noire. Les sources lumineuses peuvent être positionnées de manière centrée le long du profil ou montées aux extrémités.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kr_dolma_80
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsprofile systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Ss_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting systems
    • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Titre OmniClassLighting Posts

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique