Publier vos produits
down 40
down 40
down 40

    down 40

    kreon down est une gamme de luminaires encastrés de plafond carrés qui se caractérisent par la dimension minimale de leur recouvrement et la position en retrait de leur source LED. Elle offre une impression de lumière subtile sans l’inconfort qu'apporte la vue de la lumière. La gamme utilise les meilleurs modules LED et est disponible en quatre diamètres allant de 40mm à 165mm pour satisfaire aux différentes exigences spatiales. Avec un choix de versions wallwasher, fixes ou directionelles, kreon down peut fournir une solution discrète mais fonctionnelle à l’éclairage général ou d'accentuation dans l’architecture. Finition noire pour un contraste spectaculaire au niveau du plafond et un contrôle maximum de la lumière, ou blanche pour une intégration harmonieuse au plafond.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kr_down_40
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsEncastrés au plafond
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Ss_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting systems
    • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Titre OmniClassLighting Posts

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique