Publier vos produits
down in-line 80
down in-line 80
down in-line 80

    down in-line 80

    Traduit par Google,
    Kreon Down In-Line 80 est une gamme de downlights encastrés sans bordure de forme carrée avec une ouverture de 80 mm. Kreon down in-line 80 peut être tourné jusqu'à 360° et incliné de 30° sans compromettre la position encastrée de la lampe ou le contrôle de l'éblouissement. Le luminaire peut viser aussi bien des surfaces verticales qu'horizontales. Kreon down in-line 80 est équipé d'un porte-filtre et d'un anneau antiéblouissant. Kreon Down In-Line 80 est disponible sous forme de luminaire downlight, directionnel ou mural et convient à une large gamme d'applications.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kr_down_inline_80
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsEncastrés au plafond
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)113
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Ss_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting systems
    • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Titre OmniClassLighting Posts

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique