Publier vos produits
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency

    down in-line 80 high efficiency

    Traduit par Google,
    kreon down in-line 80 HE est une gamme de spots encastrés carrés caractérisés par des dimensions de garniture minimales et une position LED profonde, offrant une sensation subtile de lumière sans la vue inconfortable de la lumière. La gamme utilise les meilleurs modules LED de sa catégorie et est disponible en quatre dimensions de 40 mm à 165 mm pour répondre aux exigences spatiales. Avec un choix de formats directionnels, fixes ou muraux, kreon down peut fournir une solution discrète mais fonctionnelle à l'éclairage général ou d'accentuation dans l'architecture. Fini en noir pour un contraste spectaculaire au plafond et un contrôle maximal de la lumière, ou en blanc pour une intégration harmonieuse au plafond.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kr_down_inline_80_HE
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsEncastrés au plafond
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)113
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCLampe

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique