Publier vos produits
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant

    esprit pendant

    4.3 sur 5 étoiles4.3(19 Avis)
    Traduit par Google,
    Suspension Kreon Esprit : Avec 3 ou 4 têtes de lampe individuelles montées sur une fine barre horizontale et suspendues à l'aide de câbles de tension en acier, cette variante offre une flexibilité maximale dans la conception de l'éclairage. Il peut être installé comme un élément individuel saisissant ou en groupe de deux ou plus, permettant des compositions lumineuses captivantes.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kr_esprit_pendant
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitspendant luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)1600
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCLampe

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique