Publier vos produits
fuga
fuga
fuga
fuga
fuga
fuga
fuga

    fuga

    Traduit par Google,
    Kreon Fuga est disponible en 2 dimensions : 900 et 1200. Grâce à sa conception modulaire, vous pouvez créer diverses configurations en combinant la tête, la barre de suspension et la barre de plafond. La barre horizontale inférieure du kreon fuga comporte une bande LED CRI85, 2 700 K ou 3 000 K avec un diffuseur pour un flux lumineux homogène. Cette barre peut être repositionnée soit dans une position décalée, soit placée au milieu de la barre verticale. La possibilité supplémentaire de faire pivoter la barre horizontale inférieure de 90° fait de Kreon Fuga un luminaire suspendu dynamique. Des pilotes ON-OFF peuvent être intégrés, des pilotes DALI et 1-10 V sont disponibles pour la gradation à distance.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kr_fuga
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsceiling mounted luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Ss_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting systems
    • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Titre OmniClassLighting Posts

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique