Publier vos produits
kagi 16 profile
kagi 16 profile
kagi 16 profile
kagi 16 profile

    kagi 16 profile

    4.6 sur 5 étoiles4.6(11 Avis)
    Traduit par Google,
    Kreon Kagi est un système de profilés innovant et extrêmement polyvalent combinant un éclairage linéaire et un éclairage d'accentuation. Le profil de base 24 V peut être encastré ou monté en surface et peut en option être équipé de tubes lumineux continus satinés de 16 mm ou 26 mm de diamètre pour une distribution de lumière douce et soutenue. Une ingénieuse jonction permet un raccordement de deuxième niveau perpendiculaire et incliné à 90° du profilé 24V. De plus, des spots et des lèche-murs de forme ronde ou carrée peuvent être ajoutés en les fixant sur les profilés principaux. Il est possible de changer la position des projecteurs sur la piste.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kr_kagi_profile_16
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsprofile systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)24
    • Largeur (mm)16
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCLampe

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique