Publier vos produits
nuit

nuit

kreon nuit est un profil de forme élémentaire conçu pour être utilisé comme une ligne graphique dans votre architecture. Le luminaire à la source lumineuse LED doté de fines lentilles TIR (Total Internal Reflection) nécessite une ouverture de seulement 10 mm pour projeter tout un éventail de faisceaux lumineux. Sa forme minimaliste n’attire que très peu l’attention et peut aisément être associée à d’autres luminaires kreon, pour une utilisation encastrée, en saillie ou suspendue, ce qui en fait un système d’éclairage linéaire polyvalent et performant. Les longueurs standard préconfigurées créent un éclairage de d’accentuation non éblouissant tandis que les configurations sur mesure, notamment les profiles d’angle, offrent la plus grande liberté d’application. Les outils de lumière idéaux pour les projets résidentiels et de bureaux haut de gamme.
Spécifications techniques
  • Réference unique.kr_nuit
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsprofile systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCLampe
  • Code Uniclass 2015Ss_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting systems
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 15
  • Titre OmniClassLighting Posts

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique