Publier vos produits
oran kap
oran kap
oran kap
oran kap
oran kap
oran kap
oran kap
oran kap
oran kap
oran kap

    oran kap

    4.5 sur 5 étoiles4.5(35 Avis)
    Traduit par Google,
    le nouvel oran est une première pour kreon. kreon est connu pour ses designs épurés et ses projets géométriques. Cette fois, cependant, nos concepteurs ont choisi de changer de vitesse. Sans perdre de vue leurs principes de base « l'unité dans le design, la simplicité dans les techniques et la précision dans les détails », kreon lance sa première ligne ornementale. La ligne ornementale kreon oran se compose de suspensions et de plafonniers. Les luminaires sont disponibles en noir et blanc, ou dans des matériaux purs comme le bronze. Les bulbes soufflés à la bouche se présentent sous deux formes, rondes ou coniques, ou en albâtre. Le pendentif est éventuellement recouvert d'un abat-jour.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kr_oran_kap
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitspendant luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3201
    • Largeur (mm)282
    • Profondeur (mm)282
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCLampe

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique