Publier vos produits
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single

    prologe 40 single

    kreon prologe 40 est un downlight de surface miniaturisé qui reflète parfaitement les principes de kreon en matière d'éclairage : qualité, design et intégration architecturale.

    kreon prologe 40 se caractérise par sa forme compacte et accueille une source LED invisible à simple ou double profondeur. Les luminaires kreon prologe 40 peuvent être équipés d'optiques darklight professionnelles avec des ensembles de lumens allant jusqu'à 920lm. Finis en noir pour un contraste dramatique ou en blanc pur pour disparaître dans l'architecture environnante.

    kreon prologe veut créer une lumière fonctionnelle par la présence discrète de volumes architecturaux simples dans un boîtier compact monté en surface.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kr_prologe_40_single
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsceiling mounted luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)157.5
    • Largeur (mm)45
    • Profondeur (mm)45
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCLampe
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique