Publier vos produits
up 165
up 165

    up 165

    kreon up une gamme de luminaires encastrés au sol et pouvant être utilisée en intérieur comme en extérieur. Les luminaires sont construits avec des matériaux de haute qualité et équipés d’une technicité permettant de garantir leur indice de protection IP67. Ils sont finis d’une collerette en inox brossé et disponibles en blanc et en noir. La combinaison de cet indice de protection et sa profondeur d’encastrement limitée, par l’utilisation de la technologie LED et plusieurs possibilités de faisceaux lumineux, permet une grande flexibilité dans les projets d'éclairage. Les luminaires sont composées d’aluminium moulé sous pression et d’inox pour fournir une protection contre les environnements les plus rudes. kreon up est disponible en rond et en carré et en deux dimensions, 80 et 165.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kr_up_165
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsrecessed floor luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Ss_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting systems
    • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Titre OmniClassLighting Posts

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique