Publier vos produits
up in-line 80
up in-line 80
up in-line 80
up in-line 80

    up in-line 80

    kreon up in-line est une gamme de luminaires encastrés au sol qui se caractérise par son aspect minimal et sa fonctionnalité optique. kreon up in-line est offert en deux tailles de formes carrées et circulaires, avec une finition en verre trempé noir ou blanc. Les modules LED sont positionnés en retrait dans les luminaires et sont contrôlés par un choix de filtre anti-éblouissement pour un éclairage d'accentuation un diffuseur limitant la luminosité pour l’éclairage générale ou d’orientation ; et une optique wall wash pour l’éclairage du plan vertical. kreon up in-line bénéficie d’un bord en inox à sceller dans le béton qui permet une jonction homogène pour minimiser l’intégration. Les luminaires sont composés d’aluminium moulé sous pression et d’inox pour fournir une protection contre les environnements les plus rudes.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kr_up_inline_80
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsrecessed floor luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Ss_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting systems
    • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Titre OmniClassLighting Posts

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique