Publier vos produits
stark 60 in-line
stark 60 in-line
stark 60 in-line
stark 60 in-line
stark 60 in-line
stark 60 in-line

    stark 60 in-line

    Traduit par Google,

    Le Kreon Stark In-Line 60 est un luminaire encastré sans bordure de 60 mm qui se fond parfaitement avec le plafond, offrant un minimalisme pur, une optique de précision à faible éblouissement et des performances LED à IRC élevé pour des environnements architecturaux raffinés.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.stark-60-in-line
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsEncastrés au plafond
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90.5
    • Largeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique