Publier vos produits
Klädskåp
Klädskåp
Klädskåp
Klädskåp
Klädskåp
Klädskåp
Klädskåp
Klädskåp
Klädskåp
Klädskåp
    KUMI

    Klädskåp

    Traduit par Google,

    Armoires stylées et pratiques pour le dressing ou le hall d'entrée

    Armoires entièrement soudées et thermolaquées en tôle d'acier. Le laquage offre une surface résistante, ce qui rend l'armoire particulièrement adaptée aux environnements publics tels que les salles de sport, les bains publics, les installations sportives, les bureaux et les vestiaires sur les lieux de travail.

    Chaque armoire est équipée d'une étagère à chapeaux, d'une tringle à vêtements, de deux crochets amovibles et d'un cadenas. Les portes sont encastrées dans le cadre avant avec des charnières cachées. L'armoire est ventilée par auto-draînage en haut et en bas. L'armoire peut être complétée par une base/support et un banc à l'avant.

    Spécification
      • Bredd: 600, 900, 1200 mm
      • Djup: 490 mm
      • Höjd: 1800 mm
      • Sektionsbredd: 300 mm
      • Material: Stålplåt
      • Färg dörr: Ljus- eller mörkgrå
      • Färg stomme: Ljus- eller mörkgrå
      • Antal dörrar: 2, 3 eller 4
      • Tak: Plant
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kumi-wardrobe
    • Famille de produitsWardrobe
    • Groupe de produitsCabinets
    • Date de publication2021-12-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage