Publier vos produits
Distributeur de savon mousse EXOS.
Distributeur de savon mousse EXOS.

    Distributeur de savon mousse EXOS.

    Distributeur de mousse lavante à montage mural, en inox, finition satinée, face avant et boitier avec surface bénéficiant de la finition InoxPlus pour la réduction des empreintes de doigts et un meilleur nettoyage (« easy to clean »), épaisseur de 1,2 mm, fenêtre d’inspection latérale, avec levier de poussée en inox. Convient pour la distribution de mousse lavante Franke. Fixations et cartouche de 650 ml de mousse lavante Franke fournies. Dimensions 120 x 357 x 120 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur de mousse lavante à montage mural, en inox, finition satinée, face avant et boitier avec surface bénéficiant de la finition InoxPlus pour la réduction des empreintes de doigts et un meilleur nettoyage (« easy to clean »), épaisseur de 1,2 mm, fenêtre d’inspection latérale, avec levier de poussée en inox. Convient pour la distribution de mousse lavante Franke. Fixations et cartouche de 650 ml de mousse lavante Franke fournies. Dimensions 120 x 357 x 120 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000056431
    • Famille de produitsWash basins
    • Groupe de produitsWash basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)388
    • Profondeur (mm)388
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)1.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter top wash basins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique