Publier vos produits
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E

    RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E

    Traduit par Google,
    Distributeur d'essuie-mains - combinaison poubelle pour montage encastré, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 0,8 mm, couvercle avant plié, serrure à cylindre avec clé standard Franke, capacité de chargement 500 - 800 pcs. de papier en fonction de la convolution, poubelle avec env. Capacité de 23 litres, comprend des vis et des chevilles en acier inoxydable. Dimensions 408 x 1145 x 169 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 169.00 mm
      Overall height 1,145.00 mm
      Overall width 408.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Lock 1 Key-lock
      Combination part 1 Paper towel dispenser
      Combination part 2 Waste bin
      Filling quantity 1 800
      Filling quantity 1 uom Pieces
      Filling quantity 2 23
      Filling quantity 2 uom Liter
      Type of consumable 1 Paper towel
      Lock 2 Key-lock
      Surface finish Satin finished
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000090060
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsCombinations
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1145
    • Largeur (mm)408
    • Profondeur (mm)169
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)10.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_52
    • Description de l'Uniclass 2015Multi-function dispensers
    • Numéro OmniClass23-31 25 19 13
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispenser With Disposal Units

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique