Publier vos produits
RODAN paper towel dispenser RODX600E
RODAN paper towel dispenser RODX600E

    RODAN paper towel dispenser RODX600E

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Distributeur d'essuie-mains pour montage encastré, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 0,8 mm, couvercle avant plié, serrure à cylindre avec clé standard Franke, capacité de chargement 300 - 400 pcs. de papier en fonction de la convolution, comprend des vis et des chevilles en acier inoxydable. Dimensions 324 x 513 x 112 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      112.00 mm
      Overall height      513.00 mm
      Overall width      324.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Filling quantity      400.00000
      Filling quantity uom      Towels
      Type of consumable      Paper towel
      Type of operation      Manual operation
      Surface finish      Satin finished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000090057
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsPaper towel dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)513
    • Largeur (mm)324
    • Profondeur (mm)112
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)3.39
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique