Publier vos produits
CAMPUS Slab urinal CMPX552
CAMPUS Slab urinal CMPX552

    CAMPUS Slab urinal CMPX552

    Traduit par Google,
    Urinoir à dalle suspendu, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 1 mm, entrée d'eau au choix par le haut, l'arrière ou chaque côté avec raccord 3/4", tuyau flexible 3/4" inclus pour raccorder le tuyau d'aspersion en plastique caché, rinçage complet de la paroi arrière, régulateur de débit inclus, cuvette inclinée vers le milieu, vidage 1 1/2", siphon non inclus, supports de fixation murale et kit de montage inclus. Largeur 1400 mm
    Spécification
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      235.00 mm
      Overall height      516.00 mm
      Overall width      1,400.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Outlet size      G 1 1/2
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Trough urinal
      Water inlet      Concealed
      Water outlet      Exposed

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000056967
    • Famille de produitsUrinals / WC
    • Groupe de produitsTrough urinals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)516
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)235
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)16
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_77
    • Description de l'Uniclass 2015Slab urinals

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique