Publier vos produits
HEAVY-DUTY cuvette de WC
HEAVY-DUTY cuvette de WC

    HEAVY-DUTY cuvette de WC

    Habillage de WC suspendu en inox pour personnes à mobilité réduite, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,6 mm, montage dissimulé avec tiges filetées en inox à travers le mur, raccordement et entretien via un local de maintenance, chasse d’eau certifiée conforme à la norme EN 997, mécanisme de chasse dissimulé avec capacité min. de 4 litres, sortie carénée du purgeur en P horizontal avec un diamètre de 100 mm, siège incurvé vers le centre, bords arrondis, fixation avec des tiges en inox de 280 mm à travers le mur et des écrous (inclus). Dimensions 360 x 351 x 700 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Habillage de WC suspendu en inox pour personnes à mobilité réduite, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,6 mm, montage dissimulé avec tiges filetées en inox à travers le mur, raccordement et entretien via un local de maintenance, chasse d’eau certifiée conforme à la norme EN 997, mécanisme de chasse dissimulé avec capacité min. de 4 litres, sortie carénée du purgeur en P horizontal avec un diamètre de 100 mm, siège incurvé vers le centre, bords arrondis, fixation avec des tiges en inox de 280 mm à travers le mur et des écrous (inclus). Dimensions 360 x 351 x 700 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057738
    • Famille de produitsGrab rails
    • Groupe de produitsShower seats and backs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)115
    • Largeur (mm)484
    • Profondeur (mm)526
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePolyéthylène
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)3.41
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_83
    • Description de l'Uniclass 2015Shower seats

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique