Publier vos produits
Vidage et trop-plein
Vidage et trop-plein

    Vidage et trop-plein

    Système d’évacuation DN 32 à bouchon, pour robinets colonnes avec bonde de type clic-clac, pour lavabos sans orifice de trop-plein.
    Spécification
    • Système d’évacuation DN 32 à bouchon, pour robinets colonnes avec bonde de type clic-clac, pour lavabos sans orifice de trop-plein.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000056969
    • Famille de produitsUrinals / WC
    • Groupe de produitsTrough urinals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)516
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)235
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)19
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_77
    • Description de l'Uniclass 2015Slab urinals

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique