Publier vos produits
Robinet électronique pour montage sur plage PROTRONIC-S
Robinet électronique pour montage sur plage PROTRONIC-S

    Robinet électronique pour montage sur plage PROTRONIC-S

    PROTRONIC-S robinet pour lavabo branché sur secteur, fonctionnement sans contact, DN 15, avec mousseur et contrôle intégré du débit, pour branchement sur les arrivées d’eau chaude pré-mélangée ou d’eau froide, laiton chromé poli. Avec alimentation électrique à installation murale, 230 V C.A.
    Spécification
    • PROTRONIC-S robinet pour lavabo branché sur secteur, fonctionnement sans contact, DN 15, avec mousseur et contrôle intégré du débit, pour branchement sur les arrivées d’eau chaude pré-mélangée ou d’eau froide, laiton chromé poli. Avec alimentation électrique à installation murale, 230 V C.A.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000056972
    • Famille de produitsUrinals / WC
    • Groupe de produitsUrinal dividers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)760
    • Largeur (mm)81
    • Profondeur (mm)397
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)4.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_74
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal dividers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique