Publier vos produits
Mitigeur électronique pour montage sur plage F3E-Mix
Mitigeur électronique pour montage sur plage F3E-Mix

    Mitigeur électronique pour montage sur plage F3E-Mix

    Robinetterie mélangeuse de montage sur plage F3E DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide par des tuyaux de raccordement avec clapets anti-retour intégrés et filtres. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et détecteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli, avec levier de sélection de la température et butée de température réglable sans torsion possible. Mousseur à régulateur de débit intégré 3,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 V CC.
    Spécification
    • Robinetterie mélangeuse de montage sur plage F3E DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide par des tuyaux de raccordement avec clapets anti-retour intégrés et filtres. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et détecteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli, avec levier de sélection de la température et butée de température réglable sans torsion possible. Mousseur à régulateur de débit intégré 3,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 V CC.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000056977
    • Famille de produitsUrinals / WC
    • Groupe de produitsUrinal dividers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)740
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)440
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)8.55
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_74
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal dividers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique