Publier vos produits
Sèche-mains électronique
Sèche-mains électronique

    Sèche-mains électronique

    Sèche mains électronique mural à air chaud, sans contact manuel, épaisseur du matériau de 3 mm, déclenchement à infrarouge, distance de déclenchement réglable de 15 à 19 cm, arrêt automatique après 60 secondes. Câble et prise non inclus. Dimensions 268 x 230 x 177 mm (L x H x P) Caractéristiques électriques 220-240 V, 50-60 Hz Puissance totale de 1800 W Puissance résistance chauffante de 1720 W Puissance moteur de 80 W avec 2800 rpm Débit d’air 255 m³/h Vitesse de l’air 14,5 m/s
    Spécification
    • Sèche mains électronique mural à air chaud, sans contact manuel, épaisseur du matériau de 3 mm, déclenchement à infrarouge, distance de déclenchement réglable de 15 à 19 cm, arrêt automatique après 60 secondes. Câble et prise non inclus. Dimensions 268 x 230 x 177 mm (L x H x P) Caractéristiques électriques 220-240 V, 50-60 Hz Puissance totale de 1800 W Puissance résistance chauffante de 1720 W Puissance moteur de 80 W avec 2800 rpm Débit d’air 255 m³/h Vitesse de l’air 14,5 m/s
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057046
    • Famille de produitsUtility sinks
    • Groupe de produitsCleaners sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)598
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)19
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Description de l'Uniclass 2015Janitorial sinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique