Publier vos produits
Console MAXIMA
Console MAXIMA

    Console MAXIMA

    console pour plonges professionnelles Franke, en acier 18/10, surface satinée, épaisseur de matériau 1,5 mm, matériel de fixation inclus
    Spécification
    • console pour plonges professionnelles Franke, en acier 18/10, surface satinée, épaisseur de matériau 1,5 mm, matériel de fixation inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057091
    • Famille de produitsPrison units
    • Groupe de produitsMirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)490
    • Largeur (mm)590
    • Profondeur (mm)8
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique