Publier vos produits
Évier industriel MAXIMA
Évier industriel MAXIMA

    Évier industriel MAXIMA

    Évier professionnel en inox, finition satinée, montage comme évier à poser ou montage mural, épaisseur du matériau de 1 mm, vasques embouties soudées d’un seul tenant, sans trop-plein, plage de robinetterie de 80 mm, vasques avec bonde 1 1/2" et tube de surverse avec filtre, égouttoir rainuré avec inclinaison vers la vasque et support en inox renforcé, remontée arrière de 100 mm. Supports de montage mural en option, trous de fixation pour montage mural pré-découpés au laser. Dimensions 2000 x 432 x 600 mm (L x H x P) Égouttoir à droite
    Spécification
    • Évier professionnel en inox, finition satinée, montage comme évier à poser ou montage mural, épaisseur du matériau de 1 mm, vasques embouties soudées d’un seul tenant, sans trop-plein, plage de robinetterie de 80 mm, vasques avec bonde 1 1/2" et tube de surverse avec filtre, égouttoir rainuré avec inclinaison vers la vasque et support en inox renforcé, remontée arrière de 100 mm. Supports de montage mural en option, trous de fixation pour montage mural pré-découpés au laser. Dimensions 2000 x 432 x 600 mm (L x H x P) Égouttoir à droite
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057150
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsHooks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)158
    • Largeur (mm)30
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)0.24
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Description de l'Uniclass 2015Holders and hooks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique