Publier vos produits
Distributeur de serviettes en papier EXOS.
Distributeur de serviettes en papier EXOS.

    Distributeur de serviettes en papier EXOS.

    Distributeur manuel d’essuie-mains en papier à bobine à montage mural, en acier inoxydable, finition satinée, façade en verre trempé noir, boitier avec finissage de surface d’InoxPlus pour la réduction des empreintes de doigts et de meilleures qualités de nettoyage (easy to clean), épaisseur de 1,2 mm, largeur de bobine max. de 205 mm, diamètre de bobine max. de 200 mm, longueur des perforations du papier de 260 mm, support de bobine réglable pour une distribution optimisée du produit. Fixations fournies. Dimensions 300 x 425 x 210 (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur manuel d’essuie-mains en papier à bobine à montage mural, en acier inoxydable, finition satinée, façade en verre trempé noir, boitier avec finissage de surface d’InoxPlus pour la réduction des empreintes de doigts et de meilleures qualités de nettoyage (easy to clean), épaisseur de 1,2 mm, largeur de bobine max. de 205 mm, diamètre de bobine max. de 200 mm, longueur des perforations du papier de 260 mm, support de bobine réglable pour une distribution optimisée du produit. Fixations fournies. Dimensions 300 x 425 x 210 (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057698
    • Famille de produitsCatering
    • Groupe de produitsCatering sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)382
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)17
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique