Publier vos produits
CAMPUS urinal CMPX538WF
CAMPUS urinal CMPX538WF

    CAMPUS urinal CMPX538WF

    Traduit par Google,
    Urinoir simple pour montage mural, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, cuvette ovale, sortie horizontale cachée vers le mur, montage et fixation conformes à la norme EN 80, vis cachées, siphon DN 50 inclus, support de montage et vidage bombé inclus. Urinoir sans eau, avec coude à 90° DN 50, bonde et membrane en acier inoxydable incluses.
    Spécification
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 341.00 mm
      Overall height      733.00 mm
      Overall width      313.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Waterfree flat perforated waste
      Outlet size      DN 50
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of flushing      Water free / no flushing
      Type of urinal    C  Single urinal
      Water outlet      Concealed

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000071875
    • Famille de produitsUrinals / WC
    • Groupe de produitsSingle urinals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)733
    • Largeur (mm)313
    • Profondeur (mm)341
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAfrique du Sud
    • Fabriqué enAfrique du Sud
    • Poids net (Kg)7.22
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique