Publier vos produits
Patère
Patère

    Patère

    Crochet porte-chapeau mural, en inox, finition satinée, deux trous avec pas de vis pour la fixation. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 30 x 158 x 100 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Crochet porte-chapeau mural, en inox, finition satinée, deux trous avec pas de vis pour la fixation. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 30 x 158 x 100 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000071902
    • Famille de produitsUtility sinks
    • Groupe de produitsCleaners sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)18.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_39
    • Description de l'Uniclass 2015Hospital pattern plaster sinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique