Publier vos produits
Patère HEAVY-DUTY
Patère HEAVY-DUTY

    Patère HEAVY-DUTY

    Crochet, en acier inoxydable, épaisseur du matériau 2mm, surfaceapparente satinée. Crochet de sécurité s'abaisse vers le bas dès surcharge. Crochet déporté de 30mm par rapport à la plaque murale. Dimensions 108 x 108 x 52 mm (L x H x P) Montage par l'arrière avec tiges filetées
    Spécification
    • Crochet, en acier inoxydable, épaisseur du matériau 2mm, surfaceapparente satinée. Crochet de sécurité s'abaisse vers le bas dès surcharge. Crochet déporté de 30mm par rapport à la plaque murale. Dimensions 108 x 108 x 52 mm (L x H x P) Montage par l'arrière avec tiges filetées
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000071907
    • Famille de produitsUtility sinks
    • Groupe de produitsCleaners sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)880
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)570
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)18.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Description de l'Uniclass 2015Janitorial sinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique