Publier vos produits
HEAVY-DUTY clothes hook HDTX692
HEAVY-DUTY clothes hook HDTX692

    HEAVY-DUTY clothes hook HDTX692

    Traduit par Google,
    Patère pour montage mural, acier inoxydable, épaisseur du matériau 2 mm, surface visible satinée. Le crochet de sécurité s'incline vers le bas en cas de surcharge, dépassement de 30 mm de la plaque murale. Montage par l'avant avec des vis. Cheville plastique M6S à fournir par le constructeur. Dimensions 108 x 108 x 52 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      52.00 mm
      Overall height      108.00 mm
      Overall width      108.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      1.00000
      Special functionality      Anti ligature feature

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000090046
    • Famille de produitsPrison units
    • Groupe de produitsHooks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)108
    • Largeur (mm)108
    • Profondeur (mm)52
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.48
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Description de l'Uniclass 2015Clothes hooks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique