Publier vos produits
Poignée CONTINA
Poignée CONTINA

    Poignée CONTINA

    Barre de maintien a montage mural, acier inoxydable avec finition satinée, avec micro-rainures pour une meilleure prise en main, tube de 32 mm de diamètre, épaisseur du matériau 1,2 mm, 82 mm d'espacement entre le mur et la barre. Produit certifié et contrôlé (LGA), avec deux rosaces plates en acier inoxydable pour un montage dissimulé, matériel de fixation inclus. Exécution 600 mm Dimensions 678 x 78 x 82 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Barre de maintien a montage mural, acier inoxydable avec finition satinée, avec micro-rainures pour une meilleure prise en main, tube de 32 mm de diamètre, épaisseur du matériau 1,2 mm, 82 mm d'espacement entre le mur et la barre. Produit certifié et contrôlé (LGA), avec deux rosaces plates en acier inoxydable pour un montage dissimulé, matériel de fixation inclus. Exécution 600 mm Dimensions 678 x 78 x 82 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000090047
    • Famille de produitsPrison units
    • Groupe de produitsHooks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)108
    • Largeur (mm)108
    • Profondeur (mm)52
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Description de l'Uniclass 2015Clothes hooks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique