Publier vos produits
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602

    RODAN paper towel/waste bin combination RODX602

    4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Distributeur d'essuie-mains, combinaison de poubelles pour montage mural, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 0,8 mm, couvercle avant plié, serrure à cylindre avec clé standard Franke, capacité de chargement 500 - 800 pcs. de papier en fonction de la convolution, poubelle avec env. Capacité de 23 litres, vis et chevilles en acier inoxydable incluses. Dimensions 411 x 1148 x 171 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A 
      Overall depth      171.00 mm
      Overall height      1,148.00 mm
      Overall width      411.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Lock 1      Key-lock
      Lock 2      Key-lock
      Combination part 1      Paper towel dispenser
      Combination part 2      Waste bin
      Filling quantity 1      800.00000
      Filling quantity 1 uom      Pieces
      Filling quantity 2      23.00000
      Filling quantity 2 uom      Liter
      Type of consumable 1      Paper towel
      Surface finish      Satin finished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000090059
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsCombinations
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1148
    • Largeur (mm)411
    • Profondeur (mm)171
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)14.42
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_52
    • Description de l'Uniclass 2015Multi-function dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique