Publier vos produits
Distributeur de serviettes en papier STRATOS
Distributeur de serviettes en papier STRATOS

    Distributeur de serviettes en papier STRATOS

    Distributeur d’essuie-mains mural, surface en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,5 mm, face avant arrondie avec finition de surface InoxPlus® pour la réduction des empreintes de doigts et un meilleur nettoyage (« easy to clean »), serrure à barillet avec clé standard Franke, regard en façade, capacité de 300-400 feuilles, selon le pliage. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 300 x 305 x 134 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur d’essuie-mains mural, surface en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,5 mm, face avant arrondie avec finition de surface InoxPlus® pour la réduction des empreintes de doigts et un meilleur nettoyage (« easy to clean »), serrure à barillet avec clé standard Franke, regard en façade, capacité de 300-400 feuilles, selon le pliage. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 300 x 305 x 134 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030010646
    • Famille de produitsWash basins
    • Groupe de produitsWash troughs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)170
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)480
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)46
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Description de l'Uniclass 2015Wash troughs

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique