Publier vos produits
Unité d'hygiène pour F5L-Mix
Unité d'hygiène pour F5L-Mix

    Unité d'hygiène pour F5L-Mix

    Unité hygiénique pour mitigeurs monocommandes F5L-Mix pour montage mural, convient aux installations sanitaires et douches pour l’exécution d’un rinçage hygiénique automatique, d’une désinfection thermique programmable (cartouches d’électrovanne de dérivation supplémentaires nécessaires) et l’enregistrement de données statistiques. Adaptateur de boîtier, incluant détecteur avec électronique de commande et pile lithium 6 V (CR-P2) ainsi que bloc fonctionnel avec cartouche d’électrovanne. Rinçage hygiénique (30 s), avec fréquence fixe de 24 heures et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option.
    Spécification
    • Unité hygiénique pour mitigeurs monocommandes F5L-Mix pour montage mural, convient aux installations sanitaires et douches pour l’exécution d’un rinçage hygiénique automatique, d’une désinfection thermique programmable (cartouches d’électrovanne de dérivation supplémentaires nécessaires) et l’enregistrement de données statistiques. Adaptateur de boîtier, incluant détecteur avec électronique de commande et pile lithium 6 V (CR-P2) ainsi que bloc fonctionnel avec cartouche d’électrovanne. Rinçage hygiénique (30 s), avec fréquence fixe de 24 heures et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000090063
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsHygiene bins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)295
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)165
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)2.28
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary towel disposal bins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique