Publier vos produits
Adaptateur secteur enfichable
Adaptateur secteur enfichable

    Adaptateur secteur enfichable

    Bloc d’alimentation pour alimentation en tension centrale, tension de service de 100 à 240 V C.A., tension de sortie commutable entre 7 V C.C., 31,5 W ou 12 V C.C., 50 W.
    Spécification
    • Bloc d’alimentation pour alimentation en tension centrale, tension de service de 100 à 240 V C.A., tension de sortie commutable entre 7 V C.C., 31,5 W ou 12 V C.C., 50 W.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000090069
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)243
    • Largeur (mm)241
    • Profondeur (mm)132
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)1.85
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique