Publier vos produits
Robinet électronique pour montage sur plage PROTRONIC-S
Robinet électronique pour montage sur plage PROTRONIC-S

    Robinet électronique pour montage sur plage PROTRONIC-S

    PROTRONIC-S robinet pour lavabo à piles, fonctionnement sans contact, DN 15, avec mousseur et contrôle intégré du débit, pour branchement sur les arrivées d’eau chaude pré-mélangée ou d’eau froide, laiton chromé poli, pile 6 V.
    Spécification
    • PROTRONIC-S robinet pour lavabo à piles, fonctionnement sans contact, DN 15, avec mousseur et contrôle intégré du débit, pour branchement sur les arrivées d’eau chaude pré-mélangée ou d’eau froide, laiton chromé poli, pile 6 V.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000090073
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsWC-roll holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)341
    • Largeur (mm)184
    • Profondeur (mm)138
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)2.55
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique