Publier vos produits
Adaptateur secteur enfichable
Adaptateur secteur enfichable

    Adaptateur secteur enfichable

    Alimentation électrique - A3000 open dans boîtier étanche avec alimentation au niveau de la robinetterie AQUA 3000 open, 230 V C.A.  / 24 V C.C., 12 W. Pour montage mural.
    Spécification
    • Alimentation électrique - A3000 open dans boîtier étanche avec alimentation au niveau de la robinetterie AQUA 3000 open, 230 V C.A.  / 24 V C.C., 12 W. Pour montage mural.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100000
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsToilet brush holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)230
    • Largeur (mm)107
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)0.83
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet brush holders

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique