Publier vos produits
Lavabos rigoles PLANOX
Lavabos rigoles PLANOX

    Lavabos rigoles PLANOX

    PLANOX lavabo rigole soudé sans joint pour montage mural, acier inoxydable finition satinée, épaisseur du matériau du lavabo rigole de 0 ,8 mm / panneaux latéraux de 1,2 mm, panneaux latéraux avec supports intégrés, plage de robinetterie abaissée de 80 mm, sans pe rçage pour robinetterie et sans trop-plein, remontée arrière de 40 mm, évacuation au milieu, bonde perforée G 1 1/2B, fixations fournies. Un support est fourni en supplément pour les longueurs supérieures à 1800 mm.Longueurs spéciales disponibles sur demande. Dimensions 1800 x 210 x 442 mm (L x H x P)
    Spécification
    • PLANOX lavabo rigole soudé sans joint pour montage mural, acier inoxydable finition satinée, épaisseur du matériau du lavabo rigole de 0 ,8 mm / panneaux latéraux de 1,2 mm, panneaux latéraux avec supports intégrés, plage de robinetterie abaissée de 80 mm, sans pe rçage pour robinetterie et sans trop-plein, remontée arrière de 40 mm, évacuation au milieu, bonde perforée G 1 1/2B, fixations fournies. Un support est fourni en supplément pour les longueurs supérieures à 1800 mm.Longueurs spéciales disponibles sur demande. Dimensions 1800 x 210 x 442 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100068
    • Famille de produitsUtility sinks
    • Groupe de produitsMulti purpose sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)24
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Description de l'Uniclass 2015Janitorial sinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique