Publier vos produits
Adaptateur secteur enfichable
Adaptateur secteur enfichable

    Adaptateur secteur enfichable

    Alimentation électrique - A3000 open dans un boîtier étanche pour un montage mural avec alimentation au niveau de la robinetterie AQUA 3000 open, 230 V CA / 24 V CC, 12 W. avec bagues
    Spécification
    • Alimentation électrique - A3000 open dans un boîtier étanche pour un montage mural avec alimentation au niveau de la robinetterie AQUA 3000 open, 230 V CA / 24 V CC, 12 W. avec bagues
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100077
    • Famille de produitsUtility sinks
    • Groupe de produitsMulti purpose sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)270
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)10.16
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Description de l'Uniclass 2015Janitorial sinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique