Publier vos produits
Poubelle RODAN
Poubelle RODAN

    Poubelle RODAN

    Poubelle murale, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 0,8 mm, bords arrondis, montage sur console ou directement sur le mur, fixations en acier inoxydable fournies. Capacité environ 60 litres
    Spécification
    • Poubelle murale, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 0,8 mm, bords arrondis, montage sur console ou directement sur le mur, fixations en acier inoxydable fournies. Capacité environ 60 litres
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100769
    • Famille de produitsUrinals / WC
    • Groupe de produitsSingle urinals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)733
    • Largeur (mm)313
    • Profondeur (mm)341
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAfrique du Sud
    • Fabriqué enAfrique du Sud
    • Poids net (Kg)8.55
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique