Publier vos produits
Gaine à encastrer RODAN
Gaine à encastrer RODAN

    Gaine à encastrer RODAN

    Bague pour poubelle sous plan de travail, en inox, surfaces visibles en finition satinée, épaisseur du matériau 0,8 mm, sans conteneur à déchets. Dimensions 175 x 121 x 175 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Bague pour poubelle sous plan de travail, en inox, surfaces visibles en finition satinée, épaisseur du matériau 0,8 mm, sans conteneur à déchets. Dimensions 175 x 121 x 175 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100784
    • Famille de produitsUtility sinks
    • Groupe de produitsComplementary parts utility sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)870
    • Largeur (mm)1040
    • Profondeur (mm)518
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)14.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_88
    • Description de l'Uniclass 2015Sink supports

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique