Publier vos produits
Tablette SATURN
Tablette SATURN

    Tablette SATURN

    3.6 sur 5 étoiles3.6(5 Avis)
    Tablette murale, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur de matériau de 1 mm, consoles soudées à la tablette, extrémités latérales couvertes de plastique gris. Pour les longueurs supérieures à 1800 mm, une console supplémentaire sera livrée. Dimensions 1200 x 138 x 142 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Tablette murale, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur de matériau de 1 mm, consoles soudées à la tablette, extrémités latérales couvertes de plastique gris. Pour les longueurs supérieures à 1800 mm, une console supplémentaire sera livrée. Dimensions 1200 x 138 x 142 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100793
    • Famille de produitsWash basins
    • Groupe de produitsWash basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)187
    • Largeur (mm)340
    • Profondeur (mm)340
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)1.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter top wash basins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique